Equerres de fixation murale, UWMB
Hover to magnify image or click to enlarge
Equerres de fixation murale, UWMB
L'armoire peut être facilement montée sur le site de l'installation, sans qu'un accès intérieur soit nécessaire. Les supports sont résistants à la corrosion, ce qui convient parfaitement aux environnements difficiles.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Equerres de fixation murale pour armoires UCP. Permettent de laisser un espace de 20 mm entre l'armoire et le mur.
- Unité de livraison: 4 supports avec accessoires de montage.
- The enclosure can be mounted easily in the field since the brackets are mounted on the outside, making it unnecessary to open the enclosure
- The brackets have excellent corrosion resistance for harsh environments
- Mounting brackets for wall fixing UCP enclosures
- It gives a clearance of 20 mm between the enclosure and the wall
- Four brackets with mounting accessories
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.