Zonex, ATEX, IECEx, Type 4X, à charnière, SS316, conception ATEX
Hover to magnify image or click to enlarge
Zonex, ATEX, IECEx, Type 4X, à charnière, SS316, conception ATEX
Les armoires Zonex sont conçues selon les normes ATEX 2014/35/EU, IECEx et AEx, afin d’accroître la sécurité des boîtiers et les composants électriques dans les applications des zones 1 et 2. Les armoires nVent HOFFMAN ATEX Ex e ne sont pas conçues pour être utilisées dans des applications antidéflagrantes ou ignifuges.
Normes industrielles
Ex eb IIC U Tamb -50 C à +80 C
AEx eb IIC Tamb -50C to +80C
Ex eb IIC U Tamb -50C to +80C
UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
cUL C22.2 No. 94 Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
Directive ATEX 2014/34/UE
ATEX
Sira 09ATEX3224U
Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP 66
EN 60079-0
EN 60079-7
EN 60079-31
IECEx
IECEx SIR 09.0099U
IEC 60079-0
IEC 60079-7
IEC 60079-31
AEx/Ex
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Verrou de porte quart de tour en acier inoxydable de type 316.
- Insert à panneton double 3 mm pour la sécurité
- Supports de montage latéral à fentes et trous
- Charnières de porte amovible
- Plaques d’obturation amovibles ; une ou trois plaques d’obturation standards
- Provision terre/masse en laiton interne/externe
- Montages externes en acier inoxydable de type 316.
- Joint à haute température en silicone gris sur les portes et les plaques d’obturation ; température de service de -55 °C à +180 °C
Spécifications
Thickness | 1.4 mm |
Thickness | 16 ga |
Finish | Brushed #3 |
Material | Acier inox 316L |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.