Roulettes, LCR
Hover to magnify image or click to enlarge
Roulettes, LCR
Grâce à ces roulettes, il est possible de déplacer une armoire entièrement équipée au sein d'une structure.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour transporter aisément une armoire (équipée). Peuvent être directement montées sur le châssis de l'armoire ou sous les socles (PF/PV) avec les équerres de fixation fournies. Augmente la hauteur de l'armoire de 70 mm.
- Charge maximium: 2800 N (mobile) or 5600 N (Statique), par kit.
- Unité de livraison: 4 pièces avec accessoires de montage.
- Avantage : lorsque les roulettes sont montées, l’armoire entièrement équipée peut être déplacée à l’intérieur de l’usine, ce qui est normalement requis pour des applications spécifiques, par exemple, pour les machines d’étalonnage
- Commentaire : les roulettes augmentent la hauteur de l’armoire de 70 mm (2,76)
- Charge maximale : 2800 N (629 lb-f en mouvement) ou 5600 N (1259 lb-f statique) par kit
Spécifications
Material | Acier doux; Polyamide |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color | n/a |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.