Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

MCSS Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Modular Single Door, MCSS

The stainless steel single door combinable floor standing enclosure range, MCSS, with a IP 55 protection degree, is available off the shelf in many different sizes. The risk for component failure, and with that unnecessary downtime, is eliminated as water and dust are prevented from entering the enclosure. This enclosure range is well suited for almost any environment, grade dependent.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

KEMA, GOST, Lloyds, CE, EAC

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Body Thickness 1.5 mm
Door Thickness 2 mm
Door Thickness 14 ga
Body Thickness 16 ga
Finish Poli
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources Video
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.