Piastra di Ingresso Cavi Ribassata, CEPL
Hover to magnify image or click to enlarge
Piastra di Ingresso Cavi Ribassata, CEPL
I passacavi CEPL sono ideali per le applicazioni in cui una cassa richiede molti cavi in ingresso o in uscita, ma lo spazio di installazione è limitato. I passacavi CEPL possono essere installati in modo rapido e semplice senza utilizzare utensili.
Standard industriali
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12; File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12
CE
IP54
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Finitura: Grigio
- Quantità nell'imballaggio: 10
- Descrizione: Passacavo rapido, economico e senza utensili per l'ingresso di cavi e/o tubi pneumatici in una cassa. Il sistema a innesto è idoneo a pareti di spessore compreso tra 1,5 e 2,5 mm.
- Resistenza alla temperatura: Da -40 °C a +90 °C
- Infiammabilità: UL94 V-0
- Protezione: IP54, NEMA 1, 4x, 12 (solo per uso in ambienti interni)
- Materiale: TPE
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.