Piastra di Ingresso Cavi Rotonda Ribassata, CEPRL
Hover to magnify image or click to enlarge
Piastra di Ingresso Cavi Rotonda Ribassata, CEPRL
Veloci e facili da installare senza utensili, i passacavi tondi CEPRL sono ideali per le applicazioni che richiedono molti cavi in entrata o in uscita in uno spazio di installazione limitato.
Standard industriali
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP54
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Finitura: Grigio
- Quantità nell'imballaggio: 10
- Descrizione: Veloci e facili da installare senza utensili, i passacavi tondi sono ideali per le applicazioni che richiedono molti cavi o tubi pneumatici in entrata o in uscita da una cassa. Il sistema a innesto è progettato per pareti di spessore compreso tra 1,5 e 2,5 mm.
- Resistenza alla temperatura: Da -40 °C a +90 °C
- Infiammabilità: UL94 V-0
- Protezione: IP54, NEMA 1, 4x, 12 (solo per uso in ambienti interni)
- Materiale: TPE
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.