Entrata cavi a doppia protezione | Casse, CED
Hover to magnify image or click to enlarge
Entrata cavi a doppia protezione | Casse, CED
Il passacavo in gomma è facile da montare e i cavi e i tubi possono essere tirati facilmente senza attrezzi, assicurando il mantenimento del grado di protezione della cassa.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: La guarnizione di gomma è molto semplice da usare. L'installazione non richiede attrezzi, che a sua volta significa costo del lavoro più basso.La membrana "pushout" è un sigillo permanente fino a quando non è penetrata da un cavo o un tubo. Adatto per fori in materiali da 0,5 a 4 mm di spessore.
- Materiale: EPDM, senza alogeni.
- Resistenza alla temperatura: -40ºC a +110ºC.
- Finitura: RAL 7035.
- Protezione: IP 67.
- The protection degree is maintained if the outside layer fails due to damage or external circumstances
- The double layer sock is the optimal solution if the outside layer is exposed to external circumstances such as high pressure water
- A potential disadvantage of the double layer however is that cables only pass through straight
- A single layer sock is available (CES) to allow cable passing through with an angle but the protection degree might be at risk if this single layer fails
- Material: EPDM, halogen free
- Temperature resistance: -40 ºC to +110 ºC
Specifiche
Materiale | EPDM |
Colore | Grigio Chiaro |
Codice colore | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Simili
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.