Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Riscaldatore ventilato con termostato, ECR

Il riscaldatore ad alte prestazioni, ECR, con termostato integrato e capacità di riscaldamento di 550 W, utilizza una ventola per distribuire uniformemente il calore generato all'interno dell'armadio, evitando zone calde. Il fenomeno della condensazione dell'acqua è eliminato, anche quando la temperatura ambiente scende bruscamente. Il termostato integrato premontato consente di risparmiare spazio all'interno dell'unità e di ridurre i tempi di installazione rispetto a un termostato da montare separatamente.

Per saperne di più Meno informazioni

Standard industriali

cRUus_UL

CE

EAC

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Data Copied
Metrico   |   Imperiale
Vantaggi
Risorse
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.