Guida frizionata, L
Hover to magnify image or click to enlarge
Guida frizionata, L
Questi profili dovrebbero essere utilizzati per supportare apparecchiature pesanti e scaricare le forze dalle staffe dei profili da 19".
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Per supportare componenti pesanti che sono installati solo nella zona frontale. Montata fra i 2 profili da 19”. Fissata con 2 viti per ogni profilo.
- Materiale: Versione a scatto da 1.5 mm e versione montata in acciaio zincato da 3 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 coppia con materiale di fissaggio.
Specifiche
Spessore | 3 mm |
Spessore | 11 ga |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Finitura | Plated |
Colore | n/a |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.