Cassa orizzontale in lamiera d'acciaio, MAP
Cassa orizzontale in lamiera d'acciaio, MAP
La gamma MAP di casse per montaggio a parete in lamiera d'acciaio, con porta singola e grado di protezione IP 66, comprende casse con porta incernierata orizzontalmente e apertura superiore ed inferiore per la piastra passacavi. Le casse sono combinabili tra loro, permettendo di creare configurazioni con due vani ad accesso indipendente. I rischi legati al guasto dei componenti, e ai conseguenti tempi d’inattività, sono totalmente eliminati in quanto acqua e polvere non possono penetrare all’interno dell’involucro.
Standard industriali
cULus_UL Listed
CE UKCA
EAC
GOST
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Materiale: Corpo: Lamiera d’acciaio da 1.5 mm. Flangia passacavi: Lamiera d’acciaio da 1.4 mm. Porta: Lamiera d’acciaio da 1.5 mm MAP0306030R5 / 2 mm MAP0308030R5 e superiore. Piastra di montaggio: Acciaio elettrozincato da 2 mm.
- Corpo: Piegato e saldato in continuo. Quattro fori da 8.5 mm di diametro per fissaggio a parete, con bugnatura da 20.4 mm di diametro × 2 mm per consentire la circolazione dell’aria nella parte posteriore della cassa.
- Pannello frontale: Montata esternamente con apertura a 130°. Cardini removibili a scomparsa con perno integrato. I cardini possono essere montati per consentire l’apertura da sopra o da sotto. Un fermaporta meccanico mantiene il pannello aperto. Un profilo di montaggio removibile è previsto sul lato cardine. La tenuta è assicurata da una guarnizione uniforme in poliuretano estruso.
- Serratura: Serrature personalizzate con doppia mappa per una facile apertura del pannello. Inserti DIN da 3 mm con movimento di 90°. Altri inserti sono disponibili come accessori.
- Piastra di montaggio: La piastra di montaggio è punzonata verticalmente ad intervalli da 10 mm per il facile posizionamento dell’equipaggiamento. Sulla parte superiore e inferiore vi sono alcuni fori per facilitare il fissaggio dei cavi. Posizionata tramite bulloni M8 saldati a pressione sul retro cassa. Tutti i lati da 800 mm in su sono rinforzati tramite bordi piegati.
- Apertura piastra pressacavo: Superiore e inferiore. Ubicata all'estremità posteriore cassa per facilitarne il cablaggio piastra. Coperture di chiusura e guarnizioni non incluse. Le piastre di chiusura utilizzate sono quelle fornite con le casse MAS o MAD.
- Protezione: Il montaggio singolo è conforme a IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 10, nella misura in cui si montino pressacavi, guarnizioni, forniti come accessori. Combinato con MAD o MAD, è conforme a IP 55 | TYPE 12.
- Finitura: Verniciatura a polvere, colore RAL 7035.
- Fornitura: Cassa con pannello, una piastra di montaggio e un profilo di montaggio del pannello (non inclusi per i codici degli articoli che terminano con PER5). Chiave in plastica da 3 mm a doppia mappa e accessori di montaggio. Elementi per il collegamento di terra.
Specifiche
Body Thickness | 0.06 in |
Spessore della porta | 0.06 in |
Body Thickness | 1.5 mm |
Spessore della porta | 1.5 mm |
Colore | Grigio Chiaro |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Finish | Verniciatura a polvere |
Codice colore | RAL 7035 |
Certificato dell'ente approvante
Certificazione
Documento di disegno
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.