Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

MCD Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Versione componibile porta doppia lamiera d'acciaio, MCD

La gamma MCD di armadi componibili in lamiera d'acciaio, con porta doppia e grado di protezione IP 55, è ideale per l’installazione in spazi ristretti dove la porta singola, se aperta, occuperebbe uno spazio eccessivo di fronte all'armadio. La capacità di carico delle porte inoltre è maggiore perché ripartita in due sezioni. L’armadio è adatto a molteplici applicazioni poiché i componenti all'interno dell’involucro sono adeguatamente protetti.

Per saperne di più Meno informazioni

Standard industriali

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

KEMA, GOST, Lloyds, DNV, Maritime, CE, EAC

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Body Thickness 1.5 mm
Spessore della porta 2 mm
Spessore della porta 14 ga
Body Thickness 16 ga
Colore Grigio Chiaro
Materiale Acciaio elettrozincato
Finitura Verniciatura a polvere
Codice colore RAL 7035
Data Copied
Metrico   |   Imperiale
Vantaggi
Risorse Video
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.