Pannelli frontali in acciaio verniciato, PAC
Hover to magnify image or click to enlarge
Pannelli frontali in acciaio verniciato, PAC
Questo pannello frontale ha la stessa finitura della cassa e viene utilizzato per coprire le sezioni vuote all'interno dei sistemi con profili da 19", al fine di mantenere l'estetica della cassa. Può anche essere lavorato per il montaggio di apparecchiature, se necessario.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Pannelo frontale 19" cieco.
- Materiale: Acciaio da 1.5 mm.
- Finitura: RAL 7035.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.
Specifiche
Spessore | 3 mm |
Spessore | 11 ga |
Colore | Grigio Chiaro |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Finitura | Verniciatura a polvere |
Codice colore | RAL 7035 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.