Box di distribuzione elettrica, PWB
Hover to magnify image or click to enlarge
Box di distribuzione elettrica, PWB
Questa cassetta isola gli interruttori da altri componenti in modo da evitare interferenze negative. Montabile su profili da 19" esattamente dove richiesto.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Per interruttori, commutatori e prese installate nei rack. Aperture per contenere fine a 22 moduli (18 mm). Guida DIN regolabile in profondità ad intervelli di 15 mm. Il box è dotato di 2 guide di messa a terra 10 x 8 mm. La lunghezza è 120 mm con attacco15x M5. Sezione ingresso cavi nella parte posteriore 400 x 35 mm con spazzola.
- Materiale: Piastra in acciaio da 1.5 mm
- Finitura: RAL 7035.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.