Riduttori di larghezza da 19”, CIWR
Hover to magnify image or click to enlarge
Riduttori di larghezza da 19”, CIWR
Questi profili vengono fissati al telaio di una cassa larga 800 mm, a tutta altezza o ad altezza parziale, per il montaggio di profili da 19". Si possono utilizzare per rinforzare i profili a tutta altezza da 19" montandoli al centro della cassa.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Usati per ottenere delle possibilità di montaggio da 19” in armadi da 800mm. Consente il montaggio dei profili CIP/CIPP con altezza e profondità parziale o totale.
- Materiale: Acciaio zincato da 1.5 mm.
- Carico massimo: Il massimo peso consentito è 5000N su 2 paia di CIWR e 8000N su 3 paia di CIWR.
- Quantità nell'imballaggio: 1 coppia con accessori di montaggio.
Specifiche
Spessore | 2 mm |
Spessore | 14 ga |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Colore | n/a |
Finitura | Verniciatura a polvere |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.