Ingresso cavi con semplice protezione | Casse, CES
Ingresso cavi con semplice protezione | Casse, CES
Il passacavo in gomma è facile da montare, e i cavi e i tubi possono essere tirati facilmente con un'inclinazione senza attrezzi, assicurando il mantenimento del grado di protezione della cassa.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Semplice anello di tenuta realizzati in un materiale gommoso. L'installazione non richiede attrezzi. La membrana "pushout" è un sigillo permanente fino a quando non è penetrata da un cavo o un tubo, e avete sempre una apertura circolare e il periodo garantito. E 'dotato di un calzino che chiude stretto intorno al cavo e consente di spostarla in giro come un "joy-stick" in apertura senza mettere in pericolo l'IP, quindi funziona molto bene con i cavi che passano attraverso un angolo. Adatto per fori in materiali da 0,5 a 4,5 mm di spessore.
- Materiale: TPE (elastomero termoplastico), senza alogeni.
- Resistenza alla temperatura: -50ºC a +125ºC.
- Finitura: RAL 7035.
- Protezione: IP 67.
- The installation does not require tools
- The “pushout” membrane is a permanent seal until it is penetrated by a cable or pipe
- It is equipped with a sock that closes tight around the cable and allows for it to be moved around like a “joy-stick” in the opening without endangering the IP, so it works extremely well with cables passing through at an angle
- Suitable for holes in materials of 0.5 to 4.5 mm thickness
- Temperature resistance: -50 ºC to +125 ºC
Specifiche
Colore | Grigio Chiaro |
Codice colore | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Materiale | Elastomero termoplastico |
Documento di disegno
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Simili
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.