Compact design LED verlichting, TLCL
Hover to magnify image or click to enlarge
Compact design LED verlichting, TLCL
Deze energiezuinige Ledverlichting van de behuizing, die op verschillende manieren in elke behuizing of ook rechtstreeks op 19 inch profielen kan worden gemonteerd, biedt hulp bij onderhoud ter plaatse.
Industrienormen
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Verlichtingssysteem met een compact design, geschikt voor bijna alle behuizingen of ICT racks. Wordt geleverd met drie bevestigssystemen: magnetisch, schroefmontage en snap-in. Deze lamp heeft een zeer lange levensduur (ongeveer 50.000 h) door het gebruik van LED technologie. De body van de verlichting is gemaakt van PC-ABS. Een geïntegreerde aansluiting maakt het mogelijk de lamp te activeren met behulp van een deurschakelaar door gebruik van de optionele TLCS. De LED-buis is gemaakt van PC en de kleur van de verlichting is wit.
- Lamp type: High Power LEDs.
- Helderheid: 945 Lm.
- Stroomverbruik: 7,2 W.
- Bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +50 ºC.
- Afmetingen: 448 x 54,5 x 26 mm.
- Connections: 2x0,75 mm² open eind kabel (lengte 1,5 m ), 2x0,75 mm² mini-connector voor deurschakelaar gebruik.
- Goedkeuringen: CE, EAC.
- Levering: Eén verlichting met vaste connectie kabel, geïntegreerde magneten en montage schroeven.
- Power consumption: 7,2 W
Specificaties
Materiaal | Polyamide |
Finish | Textured |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.