Verwarming en anti-condensatie serie Select FiltersCloseToepassenFilteren opFilter toegepast: 1Filters wissen Metrisch | Imperiaal InklappenUitklappen Toepassingen Gevaarlijke omgevingen (10) Hoogte 1.1 in (2) 1.2 in (1) 1.38 in (1) 1.46 in (1) 2.05 in (1) 2.28 in (1) 2.44 in (1) 2.83 in (1) 3.5 in (2) 4.02 in (3) 4.33 in (4) 4.41 in (2) 5.91 in (2) 5.94 in (3) 6.3 in (1) 6.97 in (3) 7.36 in (2) 8.9 in (3) 8.94 in (2) 9.92 in (1) 12.8 in (3) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Hoogte 28 mm (2) 30.5 mm (1) 35 mm (1) 37 mm (1) 52 mm (1) 58 mm (1) 62 mm (1) 72 mm (1) 89 mm (2) 102 mm (3) 110 mm (4) 112 mm (2) 150 mm (2) 151 mm (3) 160 mm (1) 177 mm (3) 187 mm (2) 226 mm (3) 227 mm (2) 252 mm (1) 325 mm (3) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Breedte 0.9 in (2) 1.6 in (2) 1.97 in (1) 2.17 in (3) 2.28 in (1) 2.36 in (7) 2.58 in (1) 2.76 in (7) 3.19 in (2) 3.35 in (4) 3.94 in (1) 4.72 in (3) 9 in (6) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Breedte 23 mm (2) 41 mm (2) 50 mm (1) 55 mm (3) 58 mm (1) 60 mm (7) 65.5 mm (1) 70 mm (7) 81 mm (2) 85 mm (4) 100 mm (1) 120 mm (3) 229 mm (6) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Diepte 0.98 in (3) 1.1 in (1) 1.2 in (2) 1.22 in (1) 1.85 in (5) 1.97 in (7) 2.36 in (1) 2.4 in (6) 2.58 in (1) 3.54 in (6) 4.09 in (4) 4.3 in (2) 4.8 in (1) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Diepte 25 mm (3) 28 mm (1) 30 mm (2) 31 mm (1) 47 mm (5) 50 mm (7) 60 mm (1) 61 mm (6) 65.5 mm (1) 90 mm (6) 104 mm (4) 109 mm (2) 122 mm (1) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Nominale spanning 115 V (6) 220 V (2) Nominale capaciteit Watt 10 W (1) 15 W (1) 20 W (1) 30 W (2) 45 W (1) 50 W (1) 60 W (1) 75 W (1) 80 W (1) 100 W (1) 150 W (1) 200 W (1) 300 W (1) 400 W (2) 600 W (2) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Beschermingsgraad IP20 (23) IP44 (11) IK10 (1) NEMA Type 12 (2) IPX9K (1) Filter1Filter toegepast: 1Categorie: Verwarming en anti-condensatie serieView All Filters (1) SubcategorieënVerwarmingen voor gevaarlijke omgevingen, DAHHLDetailsCompact verwarmingselement met en zonder thermostaat, ECH(T)DetailsVentilatorverwarming met thermostaat, ECRDetailsVentilatorverwarming, EGLDetailsVentilatorverwarming, EHVDetailsAnti-condens verwarmingselement groot, EHGDetailsAnticondens verwarmingselement klein, EGKDetailsAfwateringsplug, DWPDetailsPlastic drukcompensatie plug, EDADetailsDrukcompensatieplug, PVDDetailsRoestvaststaal drukcompensatieplug, EDASDetails