Compact verwarmingselement met en zonder thermostaat, ECH(T)
Compact verwarmingselement met en zonder thermostaat, ECH(T)
Deze compacte dubbel geïsoleerde verwarming, ECH(T) is verkrijgbaar met of zonder thermostaat. Watercondensatie wordt geëlimineerd, ook bij sterke daling van de omgevingstemperatuur. U kunt kiezen voor een versie met een reeds geïntegreerde thermostaat, wat ruimte binnen de behuizing bespaart en de installatietijd in vergelijking met een apart gemonteerde thermostaat vermindert.
Industrienormen
cRUus_UL Recognized
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Dubbel geïsoleerd verticale verwarming om condensvorming te voorkomen. Bevestigingsclip voor 35 mm DIN-rail (EN60715). De temperaturen van de behuizing van de verwarming worden onder 80 °C gehouden m.u.v. de bovenste beschermingsgrill. Het verwarmingselement met thermostaat (ECHT) bevat een plug-in thermostaat, waardoor er geen extra bedrading nodig is. Starttemperatuur van 5 °C, en uitschakeling temperatuur van 15 °C.
- Verwarmings element: PTC weerstand, beveiligd tegen oververhitting.
- Materiaal: Plastic overeenkomstig UL94 V-0.
- Bedrijfstemperatuur: -45 °C tot +70 °C. De verwarmingscapaciteit is voor een omgevingstemperatuur van 20 °C.
- Aansluiting: Klem voor kabelinvoer voor 2.5 mm², draaimoment 0.8 Nm max.
- Beschermingsklasse: IP 20, Klasse II (dubbel geïsoleerd).
- Goedkeuringen: CE, EAC.
- Afwerking: Zwart.
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
Specificaties
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.