Behuizingen voor gevaarlijke omgevingen Select FiltersCloseToepassenFilteren opFilter toegepast: 1Filters wissen Metrisch | Imperiaal InklappenUitklappen Hoogte 4.02 in (1) 5.98 in (1) 7.01 in (1) 8.5 in (1) 10 in (1) 11.81 in (2) 15.75 in (4) 19.69 in (3) 23.62 in (3) 29.53 in (3) 35.43 in (1) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Hoogte 102 mm (1) 152 mm (1) 178 mm (1) 216 mm (1) 254 mm (1) 300 mm (2) 400 mm (4) 500 mm (3) 600 mm (3) 750 mm (3) 900 mm (1) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Breedte 4.02 in (1) 5.75 in (1) 5.98 in (1) 7.01 in (1) 10 in (1) 11.81 in (4) 15.75 in (4) 19.69 in (3) 23.62 in (4) 29.53 in (1) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Breedte 102 mm (1) 146 mm (1) 152 mm (1) 178 mm (1) 254 mm (1) 300 mm (4) 400 mm (4) 500 mm (3) 600 mm (4) 750 mm (1) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Diepte 2.99 in (1) 4.02 in (2) 5 in (2) 5.91 in (4) 8.27 in (10) 11.81 in (2) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Diepte 76 mm (1) 102 mm (2) 127 mm (2) 150 mm (4) 210 mm (10) 300 mm (2) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Beschermingsgraad NEMA Type 12 IP55 IP55 NEMA Type 12 Filter1Filter toegepast: 1Categorie: Behuizingen voor gevaarlijke omgevingenView All Filters (1) SubcategorieënZONEX, Roestvaststaal, Klemmenkast, EXE-SBDetailsZONEX, Roestvaststaal, Behuizingen voor wandmontage, EXE-WMDetails