Anticondens verwarmingselement klein, EGK
Anticondens verwarmingselement klein, EGK
Deze kleine anticondensverwarming, EGK, is verkrijgbaar met een verwarmingscapaciteit van 10-30 watt. Door zijn compacte afmetingen is hij zeer geschikt voor krappe ruimtes. Watercondensatie wordt geëlimineerd, ook bij sterke daling van de omgevingstemperatuur. Neem contact op met nVent HOFFMAN voor UL-versie.
Industrienormen
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Klein verwarmingselement voor verticale bevestiging. Voorkomt condensatie. Montageclip voor 35 mm DIN rail (EN60715). Neem contact op met nVent HOFFMAN voor UL-versie.
- Verwarmings element: PTC weerstand.
- Materiaal: Kunststof en geanodiseerd aluminium profiel.
- Bedrijfstemperatuur: -45 °C tot +70 °C. De verwarmingscapaciteit is voor een omgevingstemperatuur van 20 °C.
- Aansluiting: 3 × 0,5 mm² (300 mm) siliconen kabel. Voor UL verwarmingselement 3XAWG20 (300 mm) kabel.
- Beschermingsklasse: IP 44, Klasse I (geaard).
- Goedkeuringen: CE, EAC.
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
Specificaties
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.