Thermostaat, EFR
Thermostaat, EFR
Deze thermostaat voor vaste temperatuur, EFR, met een normaal open (NO) of normaal gesloten (NC) contact wordt gebruikt voor het regelen van geïnstalleerde apparaten, zoals het aan- of uitschakelen wanneer nodig van filterventilatoren of ventilatorverwarmingen. Het resultaat is een verlaging van de operationele kosten. Een vooringestelde temperatuurbegrenzing voorkomt dat onbevoegden met de thermostaat kunnen knoeien.
Industrienormen
cRUus_UL
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Vooraf ingestelde thermostaat, voor het schakelen van verwarmingselementen. Sensor element: thermostatisch bimetaal. Rode thermostaat met normally closed contact (EFR202) voor het schakelen van verwarmingselementen. Blauwe thermostaat met normally opened contact (EFR201) voor het schakelen van koeling of signaalgevers. Clipmontage voor 35 mm DIN rail (EN 60715).
- Materiaal: Kunststof, UL94 V-0.
- Schakelcapaciteit: 250 V AC, 5 (1.6) A. 120 V AC, 10 (2) A. 24 V DC, 30 W. Waarde tussen haakjes: inductie lading.
- Bedrijfstemperatuur: -40 °C to +80 °C.
- Levensduur: > 100,000 cycli.
- Aansluiting: 2-polige klem voor 2.5 mm², draaimoment 0.8 Nm max.
- Beschermingsklasse: IP 20.
- Goedkeuringen: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Afwerking: Licht grijs.
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
- The installed devices, such as filter fans or fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel
- The pre-set temperature limit, avoids tampering by unauthorised personnel
- The thermostat with a normally open contact (EFR201), is used to control cooling or high temperature alarms, and the thermostat with a normally closed contact (EFR202), is used to control heating
- Description : EFR201 - Normally opened contact; EFR202 - Normally closed contact
Specificaties
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.