Ventilatorverwarming, EHV
Ventilatorverwarming, EHV
Deze krachtige ventilatorverwarming, EHV, heeft een hoge verwarmingscapaciteit. De verwarming maakt gebruik van een ventilator om de warmte gelijkmatig over de behuizing te verdelen, waardoor hete plekken worden voorkomen. Watercondensatie wordt geëlimineerd, ook bij sterke daling van de omgevingstemperatuur.
Industrienormen
cRUus_UL
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Ruimtebesparende hoog presterende verwarming met ventilator om condensatie te voorkomen. De ventilator help de natuurlijke convectie voor een snelle verdeling van de warmte. Bevestiging: Clip voor 35 mm DIN rail (EN60715). Temperatuur beveiliging om te beschermen tegen oververhitting in geval van een ventilator storing
- Verwarmings element: Hoge prestatie cartridge.
- Materiaal: Kunststof UL94 V-0 goedgekeurd en gegoten aluminium.
- Levensduur: 50.000 h bij 25 °C.
- Bedrijfstemperatuur: -45 °C tot +70 °C.
- Aansluiting: 3-polige schroefverbinding 2.5 mm².
- Beschermingsklasse: IP 20, Klasse I (geaard).
- Goedkeuringen: CE
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
- Pack quantity: 1 piece
- High performance fan heater with a high heating capacity
- The large amount of heat generated by the optimised sized heater is distributed within the enclosure using forced air, produced by the heater's fan
- When installed, water condensation will be avoided especially in situations when the ambient temperature dramatically drops
- As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented
- A thermostat with a normally closed contact, ETR or EFR, is recommended in order to control the heater
- Voltage (V): 230 V AC 50/60 HZ
- Protection: IP 20, Class I (earthed)
Specificaties
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.