Plastic drukcompensatie plug, EDA
Plastic drukcompensatie plug, EDA
De drukcompensatieplug maakt de druk gelijk die ontstaat door temperatuurverschillen binnenin de behuizing met de buitenomgeving, en vermindert het risico dat er stof binnendringt in de behuizing.
Industrienormen
CE UKCA
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Het compenseert de druk met een hoge IP. In de behuizingen kan drukverschil optreden tijdens extreme temperatuurwisselingen. Wanneer dit gebeurd is er het risico van stof en vocht in de behuizing. Zelfs met een lichte overdruk zorgt de waterbestendige membraam in de plug ervoor dat lucht en vocht de behuizing verlaten. In de tegenovergestelde richting laat het alleen droge lucht toe in de behuizing. Montage met M40x1.5 plus moer. Advies draaimoment van 5 Nm (max. 10 Nm). Voor een optimale drukcompensatie raden wij aan twee pluggen te gebruiken die aan weerszijden aan de bovenkant van de behuizing geplaatst worden. Lucht doordringbaarheid van 1200 l/h bij een drukverschil van min. 70 mbar.
- Materiaal: Plastic. Afdichting pakking NBR.
- Bedrijfstemperatuur: -35 °C tot +70 °C.
- Bewerking nodig: Ronde gat met een diameter van 40.5 mm. Diepte in de behuizing van ongeveer 16 mm.
- Beschermingsklasse: IP 66 / IP X9K.
- Goedkeuringen: CE.
- Afwerking: Lichtgrijs.
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
Specificaties
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.