Drukcompensatieplug, PVD
Drukcompensatieplug, PVD
De drukcompensatieplug maakt de druk gelijk die ontstaat door temperatuurverschillen binnenin de behuizing met de buitenomgeving, en vermindert het risico dat er stof binnendringt in de behuizing.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Geeft een gecontroleerde verandering in druk. In de behuizingen kunnen drukverschillen optreden tijdens extreme temperatuurschommelingen. Wanneer dit gebeurt is er een risico dat stof en vochtigheid in de kastruimte treedt. Montage: PG 29 draad en moer. Voor een optimale drukcompensatie raden wij aan twee pluggen te gebruiken die aan weerszijden aan de bovenkant van de behuizing geplaatst worden. Afscherming pakking NBR. Weersbestendig en UV bestendigheid volgens UL746 (f1). Lucht interface van ongeveer 1,5 cm².
- Materiaal: Kunststof volgens UL94 V-0. Afdichting pakking NBR.
- Bedrijfstemperatuur: -45 °C to +70°C.
- Bewerking nodig: Ronde uitsparing met diameter 37 mm.
- Beschermingsklasse: IP 55.
- Afwerking: Lichtgrijs.
- Verpakkingseenheid: 2 stuks.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.