Afdekplaat met DIN-uitsparingen, UFCP-D
Hover to magnify image or click to enlarge
Afdekplaat met DIN-uitsparingen, UFCP-D
Deze polyester voorklep heeft uitsparingen voor modulaire componenten die ervoor zorgen dat er geen machinale bewerking noodzakelijk is. De elektrische aansluitingen en kabels zijn afgeschermd, wat betekent dat werkzaamheden ter plaatse veilig kunnen worden uitgevoerd.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Afdekplaat voorzijde met uitsparingen voor DIN-componenten. Afstand tussen UFCP en kastdeur: 39 mm; 49 mm voor UCP750 en hoger. Omkeerbare montagepositie, om de afstand tussen UFCP en kastdeur met 30 mm te vergroten. Het montageframe met DIN-rails UMFxxxx moet afzonderlijk worden besteld.
- Materiaal: Polyester
- Afwerking: RAL 7035
- Levering: Afdekplaat, steunbeugels, kwartdraai sluitingen en bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Kleur | Lichtgrijs |
Materiaal | Polyester |
Finish | Structuur poedercoating |
Värikoodi | RAL 7035 |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.