Deurmontagekit | Vloerstaande kasten, DNMK
Hover to magnify image or click to enlarge
Deurmontagekit | Vloerstaande kasten, DNMK
Met de deurmontageset kan binnen in de behuizing het achterpaneel van een deur worden vervangen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Deurmontagekit voor plaatstalen vloerstaande behuizingen. Voor de montage van een deur. Alleen nodig indien niet eerder een deur gemonteerd is of een deur aan de achterzijde van de behuizing gemonteerd wordt.
- Verpakkingseenheid: 1 complete set met scharnieren, slotvangers en bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Dikte | 4 mm |
Dikte | 10 ga |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Afwerking | Plated |
Kleur | n/a |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.