Deurarretering | Vloerstaande kasten, DSTP
Hover to magnify image or click to enlarge
Deurarretering | Vloerstaande kasten, DSTP
De deurarretering, die eenvoudig kan worden gemonteerd op locatie, verhindert het onverwacht sluiten van de deur, waardoor de werkveiligheid wordt vergroot.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Omschrijving: Voor het vergrendelen van een open deur. Direct gemonteerd op het deurframe en op het behuizingsprofiel. Hiermee kan de kastdeur tot 110° worden geopend.
- Verpakkingseenheid: Per stuk, inclusief montagemiddelen.
Specificaties
Dikte | 2.5 mm |
Dikte | 14 ga |
Kleur | n/a |
Afwerking | Structuur poedercoating |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.