Deurschakelaar voor HDW, HDSW
Hover to magnify image or click to enlarge
Deurschakelaar voor HDW, HDSW
Deurschakelaar voor het activeren van alle elektrische apparaten (verlichting, signalering, alarmen, enz.) die zijn ontworpen voor HDW-wandmontagebehuizingen. Kabeldoorvoer M20. Geen machinale bewerking nodig.
Industrienormen
cULus_UL
CE UKCA
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Deurschakelaar voor het activeren van alle elektrische apparaten (verlichting, signalering, alarmen, enz.) die zijn ontworpen voor wandmontagebehuizingen uit de HDW-reeks. Er is geen machinale bewerking nodig.
- Schakelcapaciteit: 3 A / 240 V.
- Goedkeuringen: CE, cULus listed.
- Verpakkingseenheid: 1 stuks, inclusief montage-instructies.
- Aanvullende informatie: Minimale diepte behuizing 210 mm.
Specificaties
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.