Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

EL900D_EL1200D24V_LEDLight Photo Hover to magnify image or click to enlarge

LED-behuizingslamp 24 V, EL1200D24V

Een LED-lamp die speciaal is ontworpen voor behuizingen van nVent HOFFMAN. Een kortere montagetijd dankzij montage zonder gereedschap. Eenvoudige bedradingsdoorvoer op basis van een plug-and-play-systeem. 24V (DC)-model.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Kleurtemperatuur 4000 K
Kleur Zwart
Lampetype LED
Lichtkleur Neutral White
Materiaal Polyamide
Afwerking Smooth
Bedrijfstemperatuur −20 to 55 °C
Bedrijfstemperatuur −4 to 131 °F
Data Copied
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Accessoires
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.