Paalbevestiging | Wandmontage kasten, EPF
Hover to magnify image or click to enlarge
Paalbevestiging | Wandmontage kasten, EPF
Met deze paalbevestigingsset kan de behuizing worden gemonteerd op een reeks verschillende palen op de gewenste hoogte.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Video
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Accessoire om behuizingen te bevestigen aan een paal. Maximaal toegestane lading is 900N.
- Materiaal: Gegalvaniseerd staal.
- Minimale paaldiameter: 80 mm.
- Maximale paaldiameter: 250 mm.
- Verpakkingseenheid: 2 profielen, 2 ronde montagestrips voor paalbevestiging, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Dikte | 3 mm |
Dikte | 11 ga |
Afwerking | Gegalvaniseerd |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Kleur | n/a |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.