Sokkelelement voor-/achterzijde | Vloerstaande kasten, PF
Hover to magnify image or click to enlarge
Sokkelelement voor-/achterzijde | Vloerstaande kasten, PF
De voorste en achterste sokkel maken een bekabeling mogelijk zonder enige beperkingen, in overeenstemming met de norm VDE 0113. Kabels installeren wordt eenvoudig, omdat de sokkel zorgt voor extra ruimte onder de behuizing.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Video
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Sokkelelementen, voor- en achterzijde. Maakt probleemloos bekabelen mogelijk en is in overeenstemming met VDE 0113 standaard. De sokkel bestaat uit vier hoekstukken met afneembare frontafdekplaten. De zijpanelen PS moeten separaat besteld worden. Leverbaar in hoogtes van 100 mm en 200 mm. Bij 200 mm hoge sokkelelementen bestaat het front uit één deel en de achterzijde uit twee delen van 100 mm voor het invoeren van kabels. Alle panelen hebben dubbel omgezette randen voor meer stevigheid.
- Materiaal: Hoekstuk in 2 mm en panelen in 1,5 mm plaatstaal.
- Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7022.
- Verpakkingseenheid: 1 set van 4 hoekstukken inclusief afdekplaten. 1 Front- en 1 achterpaneel (2 achterpanelen voor 200 mm hoge sokkels) inclusief bevestigingsmateriaal. Bevestigingsmateriaal voor zijpanelen PS en dwarsprofielen PCP worden in deze set ook meegeleverd.
- Montagevoorschriften: Voeg PS zijpanelen toe voor een complete sokkel. Aangeraden wordt om voor gekoppelde kasten de PCP dwarsprofielen toe te voegen voor kabeldoorvoer en extra stevigheid.
Specificaties
Dikte | 1.5 mm |
Dikte | 16 ga |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Afwerking | Structuur poedercoating |
Värikoodi | RAL 7022 |
Kleur | Ombergrijs |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
Similar
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.