Gasveer, MPGR
Hover to magnify image or click to enlarge
Gasveer, MPGR
De MPGR-gasveer is ontworpen voor alle standaardlessenaars. De gasveer wordt gebruikt om het gewicht van het deksel te ondersteunen zodat handsfree toegang mogelijk is.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Gasveer ter vervanging van het standaardscharnier voor de lessenaar. Kan worden gebruikt met alle standaardlessenaars.
- Verpakkingseenheid: 2 gasveren inclusief montagemiddelen.
- Pack quantity: 2 gas springs with mounting accessories
- Gas springs for the lids on standard consoles
- The gas springs allow for mechanical opening of a lid and hands free sccess to the interior
- The gas springs can be installed easily on consoles either in the factory or in the field
- Gas spring: MPGR150 - 150N; MPGR250 - 250N
Specificaties
Kleur | Zwart |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Finish | Smooth |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.