Scharnieren | Wandmontage kasten, MMH
Hover to magnify image or click to enlarge
Scharnieren | Wandmontage kasten, MMH
Als de 180-graden scharnieren zijn geïnstalleerd, opent de deur volledig naar de zijkant, zodat volledige toegang tot de systemen in de behuizing wordt verkregen, zonder dat de bewegingsvrijheid van het personeel aan de voorzijde wordt belemmerd.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Video
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Scarnieren die het mogelijk maken de deur tot 180° mogelijk te openen. Machinale bewerking is niet nodig.
- Materiaal: Zamak.
- Verpakkingseenheid: MMH02 – 2 stuks MMH03 – 3 stuks.
Specificaties
Dikte | 2.5 mm |
Dikte | 14 ga |
Afwerking | Plated |
Kleur | n/a |
Materiaal | Zamak verchroomd |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.