Hygrostaat, ETF200
Hygrostaat, ETF200
Deze hygrostaat voor relatieve vochtigheid is beschikbaar in vooringestelde, ETF200, of instelbare uitvoering, ETF2000. De hygrostaat activeert een apparaat, zoals een verwarming binnen de behuizing, hetzij op het vooringestelde niveau van 65% wanneer de relatieve vochtigheid is overschreden, of op een door de gebruiker ingesteld niveau, dat tussen 40-90% vochtigheid kan zijn.
Industrienormen
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Mechanische hygrostaat ontworpen om de verwarming te reguleren wanneer de geprogrammeerde of vaste vochtigheidsgraad is overschreden. De relatieve vochtigheid moet boven het dauwpunt worden gehouden om condensatie en corrosie in de behuizing te voorkomen. Clipmontage voor 35 mm DIN rail (EN 60715).
- Materiaal: Kunststof UL94 V-0.
- Schakelcapaciteit: 250 V AC, 5 A. DC, 20 W, (30 W ETF2000).
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot +60 °C.
- Levensduur: > 50.000 cycli.
- Aansluiting: 2 polige klem voor 2.5 mm².
- Beschermingsklasse: IP 20.
- Goedkeuringen: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Afwerking: RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
- The adjustable hygrostat allows energy to flow to a device (normally a heater) when the relative humidity level that the user has set, has been exceed, this will range between 40-90%
- The installed devices, such as fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel
- Managing the relative humidity within the enclosure will prevent water condensation from occurring
- Description : ETF200 - Pre-set hygrostat; ETF2000 - Adjustable hygrostat
- Setting range: ETF200 - 65%; ETF2000 - 40% to 90%
Specificaties
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.