Industriële oliekoeler, TCO
Hover to magnify image or click to enlarge
Industriële oliekoeler, TCO
Industriële oliekoelers bieden precisie en betrouwbaarheid, in een robuust modulair ontwerp. Met vermogens van 900 W tot 67 kW.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Bedrijfslimieten omgevingstemperatuur: +15 °C tot +45 °C
- Geluidsdrukniveau ( dB(A) ): 56 | 57 | 67 | 75 | 78 |
- "Vloeistofaansluitingen IN/UIT (mm): 3/4"" | 1"" | 1 1/2"" | 1/2"""
- Inhoud opslagtank (l): 50 | 130 | 200 | 10
- Pomptype: Tandwielpomp | Schroefpomp
- Secundaire voedingsspanning (V): 230 V AC | 24 V AC
- Koelgas (HFC): R134A | R410A
- Temperatuurnauwkeurigheid (K): +/-2
- Type vloeistof: ISO VG 32
- Instelbaar vloeistoftemperatuurbereik: +25 °C tot +40 °C
Specificaties
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.