Geïsoleerde montageplaat, UMPP-C
Hover to magnify image or click to enlarge
Geïsoleerde montageplaat, UMPP-C
Dit is een eenvoudig machinaal te bewerken montageplaat die ongewenst contact tussen elektrische componenten en de behuizing voorkomt.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Geïsoleerde montageplaat voor UCP/UCPT behuizingen.
- Materiaal: Hardpapier 5 mm.
- Verpakkingseenheid: Per stuk
- Fast machining and assembly of components without the risk of undesired contact of the electrical components and the enclosure
Specificaties
Dikte | 0.2 in |
Dikte | 5 mm |
Materiaal | Pertinax |
Finish | Mill |
Kleur | n/a |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.