MGRP montageplaat, GMP
Hover to magnify image or click to enlarge
MGRP montageplaat, GMP
De stalen montageplaat draagt bij aan een snellere montage van de MGRP-behuizingen, omdat deze eenvoudig machinaal kan worden bewerkt en kan worden uitgerust met componenten voorafgaand aan montage.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Montageplaat voor MGRP behuizingen.
- Materiaal: 1.5 mm gegalvaniseerd staal. Vanaf GMP1656E 2.5 mm.
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
- Stalen montageplaat
- The mounting plate can be machined and equipped with components before it is fitted into the enclosure
- Fast machining and mounting of components
Specificaties
Dikte | 0.06 in |
Dikte | 1.5 mm |
Finish | Gegalvaniseerd |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Kleur | n/a |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.