Montageplaat verstelbeugels, MPD
Hover to magnify image or click to enlarge
Montageplaat verstelbeugels, MPD
Met deze bevestigingsbeugels van de montageplaat kan de plaat in haar positie worden aangebracht, op de gewenste diepte in de behuizing, voor een maximale flexibiliteit.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Video
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Met deze beugels kan de montageplaat in diepte worden versteld met stappen van 25 mm.
- Materiaal: 3 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 2 beugels, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.