Montageprofielen (19"), CIPD
Hover to magnify image or click to enlarge
Montageprofielen (19"), CIPD
Deze profielen maken de installatie mogelijk van extra 19 inch apparatuur in het zijgedeelte van de behuizing. Ze kunnen ook worden gebruikt ter ondersteuning van zware apparatuur die wordt gemonteerd in het voorgedeelte van de behuizing.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Zijkant-universeel 19" gatenpatroon. Ten behoeve van extra inbouw-ondersteuning. Te gebruiken samen met CIB en CID profielen.
- Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 1 paar.
- Montagevoorschriften: Samen te gebruiken met CIB of CID profielen. Voor deelhoogte montage moet de CIWR gebruikt worden.
Specificaties
Dikte | 2 mm |
Dikte | 14 ga |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Kleur | n/a |
Afwerking | Structuur poedercoating |
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.