19" deelhoogte montageprofielen, CIPP
Hover to magnify image or click to enlarge
19" deelhoogte montageprofielen, CIPP
Met deze deelprofielen, die kunnen worden versteld in de hoogte en de diepte, kan 19 inch apparatuur worden geïnstalleerd, terwijl klanten toegang blijven hebben tot de componenten die in de behuizing op de montageplaat zijn geïnstalleerd.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Deelhoogte verticale profielen voor het bereiken van 482.5 mm (19") montage mogelijkheden op alle zijden. Volledig verstelbaar in diepte door gebruik te maken van CLPK profielen.
- Materiaal: 2.0 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 2 stuks, inclusief bevestigingsmateriaal.
- Montagevoorschriften: Voor 800 mm brede kasten dienen CIC beugels toegevoegd te worden.
Specificaties
Dikte | 2 mm |
Dikte | 14 ga |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Kleur | n/a |
Afwerking | Structuur poedercoating |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.