Plinten, MSVS
Hover to magnify image or click to enlarge
Plinten, MSVS
Met de sokkel kan zonder enige beperking bekabeling worden aangebracht. Kabels installeren wordt eenvoudig, omdat de sokkel zorgt voor extra ruimte onder de behuizing.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: De vier U-vormige stukken worden met schroeven aan de hoekstukken bevestigd. Plinthoogte 100 mm. Machinale bewerking is nodig.
- Materiaal: 2 mm AISI 304 / AISI 316L éénrichting geschuurd roestvaststaal.
- Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.
- Verpakkingseenheid: 1 plint met montagemateriaal.
Specificaties
Dikte | 0.08 in |
Dikte | 2 mm |
Afwerking | Opgepoetst |
Kleur | n/a |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.