Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Segregation plates Hover to magnify image or click to enlarge

Scheidingsplaten, SGPZ

Deze montageplaat kan worden gebruikt om de ruimte die door de bovensectie wordt gecreëerd te scheiden van die van de middensectie. De plaat kan indien nodig ook worden gebruikt voor de montage van extra componenten.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 0.12 in
Dikte 3 mm
Finish Plated
Materiaal Verzinkt plaatstaal
Kleur n/a
Data Copied
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Accessoires
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.