Afdekplaat met uitsparing, UICP-S
Hover to magnify image or click to enlarge
Afdekplaat met uitsparing, UICP-S
Deze afdekking met sleuven is ideaal voor het eenvoudig installeren van modulaire componenten, omdat de machinale bewerking al is gedaan, zodat onnodige kosten worden vermeden.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Individuele afdekplaat met uitsparing, te monteren in frame UFCP. De hoogte van de afdekplaat is 150 mm.
- Materiaal: PVC.
- Afwerking: RAL 7035.
- Levering: 1 stuks, inclusief bevestigingsmateriaal.
- Individual slotted cover plate to be mounted in the frame UFCP, the height of the cover is 150 mm
- 1 piece with mounting accessories
Specificaties
Kleur | Lichtgrijs |
Materiaal | PVC |
Värikoodi | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.