ABS klemmenkast klein, DABP
Hover to magnify image or click to enlarge
ABS klemmenkast klein, DABP
De reeks ABS-klemmenkasten, DABP, met beschermingsgraad IP 66/67, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De DABP-reeks is zeer geschikt voor veeleisende omgevingen omdat water en stof de klemmenkast niet kunnen binnendringen, waardoor het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.
Industrienormen
CE
UKCA
GOST
IP
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: ABS behuizing, halogeenvrij, geschikt voor binnenopstelling. Minder goed bestand tegen UV stralen.
- Materiaal: Body: ABS. Standaard deksel: ABS. Transparante kap: Polycarbonaat.
- Pakking: Polyurethaanpakking (PUR) geïntegreerd in de deksel.
- Temperatuurbestendigheid: -40°C tot + 60°C.
- Ontvlambaarheid: UL94 HB.
- Beschermingsklasse: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).
- Afwerking: RAL 7035.
- Levering: Kastframe, deksel, dekselschroeven van roestvaststaal, montageschroeven en afdekpluggen van polyamide.
- Low UV radiation resistance
- Polyurethane gasket integrated in the box cover
- Temperature resistance: -40 °C to +60 °C
- Flammability: UL94 HB
- Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made from polyamide
Specificaties
Materiaal | ABS |
Kleur | Lichtgrijs |
Finish | Smooth |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.