Roestvaststalen modulaire industriële behuizingen Select FiltersCloseToepassenFilteren opFilter toegepast: 1Filters wissen Metrisch | Imperiaal InklappenUitklappen Toepassingen Bedieningselementen en aandrijvingen (20) Corrosieve omgevingen (20) Fabrieksautomatisering en procesregeling (20) Gevaarlijke omgevingen (14) Hoogte 70.87 in (10) 78.74 in (9) 86.61 in (1) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Hoogte 1800 mm (10) 2000 mm (9) 2200 mm (1) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Breedte 23.62 in (4) 31.5 in (6) 39.37 in (5) 47.24 in (4) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Breedte 600 mm (4) 800 mm (6) 1000 mm (5) 1200 mm (4) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Diepte 15.75 in (4) 19.69 in (10) 23.62 in (9) 31.5 in (1) 39.37 in (4) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Diepte 400 mm (4) 500 mm (10) 600 mm (9) 800 mm (1) 1000 mm (4) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Beschermingsgraad IP55 (2) IP55 IP55 (14) IK10 (18) NEMA Type 12 (27) IK10 Alles weergeven Bekijk minder Filter1Filter toegepast: 1Categorie: Roestvaststalen modulaire industriële behuizingenView All Filters (1) SubcategorieënRoestvaststaal combineerbare versie enkeldeurs, MCSSDetailsRoestvaststalen koppelbare uitvoering behuizing met één deur, MCSS-HPDetailsRoestvaststalen aanbouwsysteem dubbeldeurs, MCDSDetailsOlie en gas roestvaststalen combineerbare versie behuizing met één deur, MCSS-OGDetails