Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Steel mounting plate Hover to magnify image or click to enlarge

Stalen montageplaat, UMPZ-M

De stalen montageplaat draagt bij aan een snellere montage van de behuizing, omdat deze eenvoudig machinaal kan worden bewerkt en kan worden uitgerust met componenten voorafgaand aan montage.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 0.08 in
Diepte 0.35 in
Dikte 2 mm
Diepte 9 mm
Materiaal Verzinkt plaatstaal
Finish Plated
Kleur n/a
Data Copied
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Accessoires
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.