Ventilatiedakframe | Vloerstaande kasten, CVR
Hover to magnify image or click to enlarge
Ventilatiedakframe | Vloerstaande kasten, CVR
De ventilatiedakplaat biedt een voordelige natuurlijke ventilatie en houdt insecten en stof buiten.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Verhoogd dakframe met 2,5 mm ventilatiesleuven en filtermateriaal.
- Materiaal: 1,5 mm plaatstaal. Filter materiaal: EU 4 overeenkomstig DIN 24185.
- Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.
- Temperatuurbestendigheid: 100°C.
- Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 31 | TYPE 1.
- Verpakkingseenheid: Per stuk, inclusief montagebouten en ventilatiefilter.
- Opmerking: Verhoogd de behuizing met 40 mm.
Specificaties
Dikte | 1.5 mm |
Dikte | 16 ga |
Kleur | Lichtgrijs |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Afwerking | Structuur poedercoating |
Värikoodi | RAL 7035 |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.