Brede montageplaat, MPW
Hover to magnify image or click to enlarge
Brede montageplaat, MPW
De extra brede montageplaat biedt meer montageruimte en kan volledig worden uitgerust voordat deze wordt aangebracht in de behuizing. Kan via de zijkant van de behuizing worden aangebracht, omdat de opening aan de zijkant van de behuizing breder is dan aan de voorkant.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Video
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Creërt een installatieoppervlak over de volledige breedte van de kast. Eenvoudige installatie door gebruik te maken van het zijdelings invoerprofiel MTS. Nominale breedte staat gelijk aan kastbreedte. Bij het koppelen van kasten kunnen de MPW's gecombineerd in positie gegleden worden als één montageoppervlakte. Kan niet gemonteerd worden in de achterste positie.
- Materiaal: 3 mm gegalvaniseerd plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: Per stuk, inclusief bevestigingsmateriaal.
- Montagevoorschriften: Voeg MTS geleidingsprofiel toe. De MPW past alleen in de MCS/MCD/MCSS/MCDS behuizingen.
Specificaties
Dikte | 3 mm |
Dikte | 11 ga |
Afwerking | Gegalvaniseerd |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Kleur | n/a |
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.