Montagerails, CB
Hover to magnify image or click to enlarge
Montagerails, CB
De montagerail kan worden versteld in de breedte of de diepte en maakt een betrouwbare installatie mogelijk van apparatuur en accessoires in de behuizing.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Te gebruiken bij montage van zware componenten zoals transformatoren, gemonteerd op de bodem van de behuizing.
- Materiaal: 3 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 2 stuks, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Dikte | 1.5 mm |
Dikte | 16 ga |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Kleur | n/a |
Afwerking | Structuur poedercoating |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.