EMC Uitlaatfilter, EFAE
Hover to magnify image or click to enlarge
EMC Uitlaatfilter, EFAE
Dit verticale EMC-uitblaasfilter, EFAE, met beschermingsgraad IP 54, is gemakkelijk te installeren dankzij de inklik-functie. Water en stof kunnen de behuizing niet binnendringen via het filter, waardoor onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd. Met dit filter zijn de EMC-prestaties van een EMC-behuizing gewaarborgd.
Industrienormen
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Speciaal geschikt voor EMC kasten. Rand van uitsnede moet blank metaal zijn voor goed contact!.
- Materiaal: Plastic, UL94-V0. EMC venster: roestvast staal, contact profielen.
- Goedkeuringen: CE, GOST, UR, cUL.
- Beschermingsklasse: Standaard IP 54.
- Verpakkingseenheid: 1 filter met behuizing.
- The click-in feature ensures that the filter fan is easy to install
- EMC performance is maintained when installed on an EMC enclosure
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water, dust and electromagnetic interferences are prevented from entering the enclosure
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- To guarantee natural ventilation, install at least two exhaust filters
- Forced ventilation can be achieved by adding filter fans, EFE
- Filtration efficiency (%): >90
- Filter mat (EN779): EFAE200R5, EFAE220R5, EFAE250-300R5: G4; EFAE500-700R5: G3
Specificaties
Filter Efficiency | 90 % |
Beschermingsgraad | IP66 |
Materiaal | Polyamide |
Finish | Polished |
Kleur | n/a |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.